カタログ
スウェージング・ユニット/ツール — 手動の予備締め付けツール — 予備締め付けツール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-ST-1010GA | - | 5/8 インム| - | - | 製品を見る |
| MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-1210 | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-1610 | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-200 | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。