text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ — ダイヤフラム・バルブ

    超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブには、ストレート型(手動式アクチュエーター付き)、マルチポート、集積型(MSM)(一体型アクチュエーター付き)があります。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4 インチ(6 mm) –23~65°C 316L VIM-VARステンレス鋼 1.72~21.0 MPa 超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブには、ストレート型(手動式アクチュエーター付き)、マルチポート、集積型(MSM)(一体型アクチュエーター付き)があります。

  • 超高純度用大流量ダイヤフラム・バルブ、DFシリーズ — ダイヤフラム・バルブ

    大流量用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブは、長いサイクル・ライフを実現します。スプリングやねじを使用していないため清浄度が向上し、流路から障害物を一掃したデザインを採用することでパージ性を強化しています。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ –23~65°C 316L VIM-VARステンレス鋼 0.86~2.06 MPa 大流量用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブは、長いサイクル・ライフを実現します。スプリングやねじを使用していないため清浄度が向上し、流路から障害物を一掃したデザインを採用することでパージ性を強化しています。

  • 超高純度 / 高圧用ダイヤフラム・バルブ、DPHシリーズ — ダイヤフラム・バルブ

    超高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブは、さまざまなサイズ、材質、形状を選ぶことができ、幅広いアプリケーションに適合します。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1 インチ 23~100°C 次世代PTFE 0.27~0.68 MPa 超高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブは、さまざまなサイズ、材質、形状を選ぶことができ、幅広いアプリケーションに適合します。

  • ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ — 逆止弁

    ミディアム・プレッシャー逆止弁は、システム圧力の封止および流体制御により、逆方向の流れを防止します。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ(6~12 mm) –23~204°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 8.26~41.3 MPa ミディアム・プレッシャー逆止弁は、システム圧力の封止および流体制御により、逆方向の流れを防止します。

  • フル・フロー型ボール・バルブ、GBシリーズ — ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ

    フル・フロー型ボール・バルブは、メカニカル・ロックのエンド・スクリュー・デザインおよび汎用性の高いボディを採用しており、双方向の流れかつ大流量に対応するほか、優れた耐食性を備えています。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:3/8~1 インチ(12~25 mm) –40~121°C 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼、合金2507、合金254(6-moly)、合金625、合金825、合金C-276 34.0~41.3 MPa フル・フロー型ボール・バルブは、メカニカル・ロックのエンド・スクリュー・デザインおよび汎用性の高いボディを採用しており、双方向の...

  • PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ

    汎用PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)Bシリーズは、耐薬品性が必要な用途に適しています。 汎用PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)Bシリーズは、304ステンレス製ブレードを使用することで、ホースの耐圧性を向上させています。耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。 1/8 インチのホース径(呼び径)サイズ、真空~20.6 MPaの使用圧力範囲、各種エンド・コネクションにより、さまざまなシステムのニーズを満たすことができます。ホース・カバーやタグなどのオプションを使用したカスタム・アセンブリーも可能です。 PTFEコア・ホース Bシリーズのアセンブリーには、水を用いて30...

  • PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Fシリーズ

    非金属性PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)Fシリーズは、柔軟性、耐薬品性、非導電性ブレードを必要とする用途での使用に適しています。 非金属性のPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)Fシリーズは、特許申請中の処理技術によりコアに繊維製ブレードを接着することで、コアのつぶれを防止します。柔軟性、耐薬品性、非導電性ブレードを必要とする用途での使用に適しています。 1/4~3/4 インチのホース径(呼び径)サイズ、真空~5.51 MPaの使用圧力範囲、各種エンド・コネクションにより、さまざまなシステムのニーズを満たすことができます。静電気の帯電防止を必要とする用途向けのカーボン・ブラッ...

  • PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ

    非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ) Xシリーズは、柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。 非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)Xシリーズは、304ステンレス鋼製ブレードを使用することで、ホースの耐圧性を向上させています。柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。 1/4~1 インチのホース径(呼び径)サイズ、真空~24.1 MPaの使用圧力範囲、各種エンド・コネクションにより、さまざまなシステムのニーズを満たすことができます。特許申請中の処理技術によりコアに繊維製ブレードを接着し、コアのつぶれを防止し...

  • PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ

    非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバー付き) Sシリーズは、柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。 非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバー付き) Sシリーズは、304ステンレス鋼製ブレードを使用することで、ホースの耐圧性を向上させています。シリコーン製カバーは、表面が滑らかで非汚染性のためクリーニングが容易で、システム流体が使用限度温度まで達しても断熱が可能です。柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。 1/8~1 インチのホース径(呼び径)サイズ、真空~24.1 MP...

  • 水素用逆止弁

    水素ステーション用のSwagelok逆止弁 FKシリーズを使用すると、流れを一定方向に維持しながら、低分子ガスを確実に締め切ることができます。 Swagelok ® 水素用逆止弁 FKシリーズを使用すると、水素ステーション・アプリケーションの高い要求に応えつつ、信頼性の高いオペレーションおよびステーション・オペレーターの稼働時間の向上を実現することができます。シート設計(特許)およびスプリングが流路から離れた位置にあるため、損傷が最小限に抑えられ、耐久性が向上しています。また、差圧がクラッキング圧力を下回ると、逆方向からの流れを防止します。 仕様 ボディ材質 二重認定品の316/316...

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。