Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Sechskantsstopfen mit Innensechskant
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Sechskantsstopfen mit Innensechskant
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
파이프 피팅
1/16 ~ 1 in. 크기; 316 스테인리스강, 황동 및 탄소강; NPT, ISO/BSP 및 SAE 나사
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-HP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-HPST | 316 스테인리스강 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HPST | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-HP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-HPST | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-HP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-HPST | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.