Герметики — Герметики для трубной резьбы — Анаэробный герметик для резьбы SWAK™
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Герметики — Герметики для трубной резьбы — Анаэробный герметик для резьбы SWAK™
Герметизируйте соединения при помощи широкого ассортимента герметиков Swagelok для трубной резьбы, предназначенных для различных химических веществ в разнообразных системах.
누설 검사액, 윤활제, 밀폐제
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Produits similaires
Réf. pièce
|
Capacité du contenant
|
Plage de température
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Calibre d’épaisseur de paroi
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-PTS-250 | (250cm³) | –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) | - | - | - | Afficher le produit |
MS-PTS-50 | 50cm³ | –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) | - | - | - | Afficher le produit |
MS-PTS-6 | 6cm³ | –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.