Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 6 mm
Art.-Nr.: SS-QC4-B-6M0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
KörperSchnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 6 mm
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Körper
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Good practices for operation of Swagelok quick-connects.
Technische Daten
SS-QC4-B-6M0 — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 6 mm
Attribute | Wert |
---|---|
Lufteinschluss | 0,3 cm3 |
Körperwerkstoff | Acier inoxydable 316 |
Reinigungsverfahren | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 6 mm |
Typ Verbindung 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
Maximaler Cv | 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO |
Schmierstoff | Dow Corning 111 |
O-Ring-Material | Élastomère fluorocarboné FKM |
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C |
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C |
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
Serie | QC4 |
Medienverlust | 0,3 cm3 |
Prüfung | 0,3 cm3 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
eClass (10.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-B-2PF | 황동 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC4-B-2PM | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC4-B-400 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC4-B-4MT | 황동 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC4-B-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC4-B-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC4-B-6M0 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC6-B-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC6-B-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC6-B-600 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC6-B-6PF | 황동 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC6-B-6PM | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC8-B-810 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC8-B-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QC8-B-8PM | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-200 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-2PF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-2PM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-400IS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-400-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4FT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PFEP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PFJA | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PFK1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PFK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PFK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PFK4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PFK5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PMEP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PMK1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PMK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PMK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PMK4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PMK5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PMKR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-B-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-B-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-B-600IS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-B-600K1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-B-600K2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-B-600K3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-B-6MT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-B-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC6-B-6PMIS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC8-B-12M0 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC8-B-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC8-B-810K5 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC8-B-8FT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC8-B-8MT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC8-B-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QC8-B-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.