Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Сварочная система Swagelok, половина зажимной втулки для трубок серии 5, 1/4 дюйма
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Зажимные втулки для тонкостенных трубок
Выполняйте сварные швы более качественно и равномерно благодаря ассортименту инструментов и вспомогательных принадлежностей для сварки Swagelok, позволяющих добиться точных и стабильных результатов с самыми разнообразными вариантами сочетания сварочного оборудования.
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
특징; 안정적이고 일관된 괘도형 가스 텅스턴 아크 용접용 전원 공급 장치; 최대 200 A의 피크 출력 기능; 다국어가 지원되는 사용이 편리한 터치 스크린; OD 실드 가스 유량을 자동 조절하는 내장형 질량 유량계; 23kg(약 50lb) 미만의 무게; Swagelok 용접 시스템 용접 헤드와 호환 가능
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre du tube | 1/4 дюйма |
Série de soudeuse | Серия 5 |
eClass (4.1) | 21021101 |
eClass (5.1.4) | 21021101 |
eClass (6.0) | 21022190 |
eClass (6.1) | 21022190 |
UNSPSC (4.03) | 27112808 |
UNSPSC (10.0) | 27112808 |
UNSPSC (11.0501) | 27112808 |
UNSPSC (13.0601) | 27112808 |
UNSPSC (15.1) | 27112808 |
UNSPSC (17.1001) | 27110000 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Série de soudeuse
|
Diamètre du tube
|
|
---|---|---|---|
CWS-10UCI-08 | 시리즈 10 | 1/2인치 | Afficher le produit |
CWS-10UCI-12 | 시리즈 10 | 3/4인치 | Afficher le produit |
CWS-10UCI-16 | 시리즈 10 | 1인치 | Afficher le produit |
CWS-5UCI-02 | 시리즈 5 | 1/8인치 | Afficher le produit |
CWS-5UCI-06 | 시리즈 5 | 3/8인치 | Afficher le produit |
CWS-5UCI-08 | Серия 5 | 1/2 дюйма | Afficher le produit |
CWS-5UCI-10 | Серия 5 | 5/8 дюйма | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.