Трубные фитинги — Муфтовые шаровые соединения
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1 дюйма
- Нерж. сталь 316, углеродистая сталь, латунь, 6Mo, сплав 625, сплав 825 и сплав 2507
- Макс. давление от 2300 фунтов на кв. дюйм, ман. (158 бар) до 12 700 фунтов на кв. дюйм, ман. (875 бар)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Трубные фитинги — Муфтовые шаровые соединения — Прямые
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-8-UBJ Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Муфтовое шаровое соединение SS-4-UBJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Муфтовое шаровое соединение
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間