text.skipToContent text.skipToNavigation

Фильтры — Коалесцирующие фильтры

Предлагаются фильтры со следующими характеристиками:

  • От 1/8 до 1/4 дюйма (6 мм)
  • От 0°F (–17°C) до 400°F (204°C)
  • Нерж. сталь 316
  • От 760 фунтов на кв. дюйм, ман. (52,3 бара) до 1000 фунтов на кв. дюйм, ман. (68,9 бара)
  • Макс. расход от 48 до 700 станд. л/мин (от 1,7 до 25 станд. футов3/мин)

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Filtrer par :
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.