Трубные обжимные фитинги среднего давления — Колпаки и заглушки — Заглушки
                Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
        
            Очистить все
        
        
        
            Очистить все
        
    Каталоги
Трубные обжимные фитинги среднего давления — Колпаки и заглушки — Заглушки
                        Трубные обжимные фитинги Swagelok среднего давления серии FK обеспечивают герметичное газонепроницаемое уплотнение и виброустойчивость в системах с давлением до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар). Предлагаются исполнения из нержавеющей стали 316, супердуплексного сплава 2507 и сплава 625.
                
	            Фитинги трубки клапаны и вспомогательные принадлежности среднего и высокого давления
	            
        Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Похожие изделия
| 
                        Код изделия | 
                        Материал корпуса | 
                        Размер соединения 1 | 
                        Тип соединения 1 | 
                        Размер соединения 2 | 
                        Тип соединения 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления | - | - | Просмотр изделия | 
| SS-8FK0-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления | - | - | Просмотр изделия | 
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.