|
Rohrstopfen, Edelstahl, 1 Zoll NPT-Außengewinde
Art.-Nr.: SS-16-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
GewindestopfenWählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Rohrstopfen, Edelstahl, 1 Zoll NPT-Außengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gewindestopfen
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-16-P — Rohrstopfen, Edelstahl, 1 Zoll NPT-Außengewinde
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-4-P | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-8-P | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-P-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-P-RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-P-RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-P-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.