Гибкие трубки — Трубки из винила, серия LT
Предлагаются виниловые трубки со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1/2 дюйма
- От –40°F (–40°C) до 165°F (73°C)
- Материал изготовления — поливинилхлорид (ПВХ), с гладким каналом
- От 1,6 фунта на кв. дюйм, ман. (0,11 бара) до 40 фунтов на кв. дюйм, ман. (2,7 бара)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
Гибкие трубки — Трубки из винила, серия LT — Трубки из винила серии LT
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型LT-3-5 Винил - - - - LT-4-10V Винил - - - - LT-2-4 Винил - - - - LT-4-6 Винил - - - - LT-8-10 Винил - - - - LT-6-8 Винил - - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时