text.skipToContent text.skipToNavigation
Шланг с центральной трубкой из резины и армированием гидратцеллюлозным волокном

Резиновый шланг Swagelok® (серия PB)

Шланги Swagelok® с резиновой центральной трубкой (серия PB) обеспечивают надежную и эффективную работу систем сжатого воздуха, перекачки нефти, других жидкостных и газовых систем. Такие шланги легко изготовить соответствующим инструментом в полевых условиях, для этого необходимо установить резиновое торцевое соединение Swagelok на новый шланг.

См. резиновые шланги

Универсальный вставной резиновый шланг Swagelok® серии PB устойчив к воздействию озона и имеет центральную трубку из материала Buna N с гладким каналом. Внутреннее армирование волокном повышает номинальное давление шланга и обеспечивает прочность соединения вплоть до 350 psig (24,1 бар), а также надежную работу в условиях нелетучих жидкостей и газов. Оболочка из материала Buna N гарантирует стойкость к истиранию. Шланги являются чрезвычайно прочными, выдерживают сминание, перекручивание и другие механические грубые воздействия лучше своих аналогов на рынке. Предлагаются различные цвета.

Торцевые соединения резиновых шлангов Swagelok можно установить вручную или с помощью простого инструмента, что обеспечивает несложный монтаж в полевых условиях. Торцевые соединения остаются за пределами разрыва материала шланга, что гарантирует более безопасные условия работы. Специальный инструмент для резки шлангов позволяет сделать ровные края для герметичности соединений. Центральная трубка облегчает сборку, а для фиксации торцевых соединений шланга не требуются хомуты.

Есть вопросы о резиновых шлангах?

Свяжитесь с местными специалистами

Подберите необходимый шланг для вашей системы.

Категории резиновых шлангов

Резиновый шланг, серия PB

Резиновый шланг, серия PB

Подробнее о вариантах резиновых шлангов Buna N, доступных в различных цветах для использования в системах общего назначения, сжатого воздуха и перекачки масла.

Торцевые соединения

Торцевые соединения

Ознакомьтесь с ассортиментом наших торцевых соединений для резиновых шлангов, которые поставляются в нескольких размерах.

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Подробности управления состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить значительные финансовые средства

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить значительные средства на эксплуатационных расходах своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, а именно внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать наиболее подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, влияющие на их долговечность и технические характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев, а также лучшем выборе для разных жидкостных и газовых систем.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.