text.skipToContent text.skipToNavigation

Колпак из нерж. стали 316 для трубки с наруж. диам. 1/4 дюйма

Код изделия: SS-400-C

Технические характеристики

Атрибут Значение
Matériau du corps Edelstahl 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 Zoll
Type du raccordement 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Capuchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Колпак из нерж. стали 316 для трубки с наруж. диам. 1/4 дюйма

Код изделия: SS-400-C
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Технические характеристики

SS-400-C — Колпак из нерж. стали 316 для трубки с наруж. диам. 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Matériau du corps Edelstahl 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 Zoll
Type du raccordement 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
6MO-400-C 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
6MO-810-C 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-100-C Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-1010-C Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-200-C Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-400-C Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-600-C Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-810-C Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
PFA-420-C PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-100-C Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-1010-C Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-10M0-C Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-1210-C Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-12M0-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-14M0-C Edelstahl 316 14 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-15M0-C Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-1610-C Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-16M0-C Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-18M0-C Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-3200-C Нержавеющая сталь 316 2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-3M0-C Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4M0-C Нержавеющая сталь 316 4 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-500-C Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-600-C Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6M0-C Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-810-C Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8M0-C Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.