Wolframelektrode, 1,5 mm x 41,4 mm (0,062 x 1,630 Zoll), Nur in ME zu 10 Stück bestellbar
Part #: CWS-C.062-1.630-P
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Tungsten ElectrodesHelp ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Wolframelektrode, 1,5 mm x 41,4 mm (0,062 x 1,630 Zoll), Nur in ME zu 10 Stück bestellbar
Log in or Register to view price
Catalogs
Tungsten Electrodes
Netzteil für zuverlässiges und gleichmäßiges orbitales Wolframschweißen; Maximale Ausgangsleistung von 200 Ampere; Einfach zu bedienender Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl; Integrierter Massedurchflussregler - automatische Kontrolle des Schutzgasflusses des AD; Gewicht unter 23 kg (50 lbs); Kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok Schweißsysteme
Specifications
CWS-C.062-1.630-P — Wolframelektrode, 1,5 mm x 41,4 mm (0,062 x 1,630 Zoll), Nur in ME zu 10 Stück bestellbar
Attribute | Value |
---|---|
Electrode Diameter | 0.062 in. (1.5 mm) |
Electrode Length | 1.630 in. (41.4 mm) |
eClass (4.1) | 21081006 |
eClass (5.1.4) | 21081006 |
eClass (6.0) | 21081006 |
eClass (6.1) | 21081006 |
eClass (10.1) | 21081006 |
UNSPSC (4.03) | 23171515 |
UNSPSC (10.0) | 23271810 |
UNSPSC (11.0501) | 23271810 |
UNSPSC (13.0601) | 23271810 |
UNSPSC (15.1) | 23271810 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Welder Series
|
Tube Size
|
|
---|---|---|---|
CWS-C.040-.281-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.325-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.405-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.450-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.555-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.605-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.705-P | - | - | View Product |
CWS-C.062-.855-P | - | - | View Product |
CWS-C.062-1.105-P | - | - | View Product |
CWS-C.062-1.380-P | - | - | View Product |
SWS-C.040-.460-.012-P | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.