카탈로그
背圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 背圧レギュレーター
分析計装システムまたはプロセス計装システムにおいて、レギュレーターの一次側の圧力レベルをコントロールする、感度の高い汎用型レギュレーターです。
Pressure Regulators, K Series
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
최대 입구 압력:
|
압력 조절 범위
|
포트
|
포트 구성
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP1E0A4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 50 psig (3.4 bar) | 0 to 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | 제품 보기 |
| KBP1F0A4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 100 psig (6.8 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | 제품 보기 |
| KBP1F0D4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 100 psig (6.8 bar) | 0 to 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. Female NPT | D | 제품 보기 |
| KBP1G0A4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 250 psig (17.2 bar) | 0 to 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | 제품 보기 |
| KBP1J0A4A5A20000 | 316 Stainless Steel | 500 psig (34.4 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | A | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.