|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:12 mm × 3/4 インチ・サイズ NPTおねじ
Art.-Nr.: SS-12M0-2-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
90° 엘보우90도 수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 컴팩트하고 각진 연결을 만들므로, 핵심 시스템의 좁은 공간에 이상적입니다. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:12 mm × 3/4 インチ・サイズ NPTおねじ
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
90° 엘보우
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-12M0-2-12 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすエルボー、チューブ外径サイズ:12 mm × 3/4 インチ・サイズ NPTおねじ
| Attribute | Wert |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 ステンレス鋼 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 연결구 1 크기 | 12 mm |
| 연결구 1 종류 | Swagelok®チューブ継手 |
| 연결구 2 크기 | 3/4 インチ |
| 연결구 2 종류 | NPTおねじ |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT Macho | Produkt anzeigen |
| B-100-2-2 | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1010-2-12 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1010-2-8 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-10M0-2-4 | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-10M0-2-4RT | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-10M0-2-6RT | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-1210-2-12 | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-12M0-2-8 | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-1410-2-12 | Latón | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-200-2-2 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-200-2-4 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-300-2-2 | Latón | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-3M0-2-2RT | Latón | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-400-2-2 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-400-2-2RT | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| B-400-2-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| B-400-2-4RT | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| B-400-2-6 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| B-400-2-8 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| B-400-5-2 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| B-500-2-4 | 真ちゅう | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| B-600-2-2 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| B-600-2-4 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-600-2-4RT | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-600-2-6 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-600-2-6RT | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-600-2-8 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-600-2-8RT | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-6M0-2-2RT | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-6M0-2-4 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-6M0-2-4RT | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-810-2-12 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-810-2-4 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-810-2-6 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-810-2-6RT | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-810-2-8 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-810-2-8RT | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-8M0-2-2RT | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| B-8M0-2-4RT | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| M-400-2-4 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| M-600-2-4 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| M-810-2-8 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| PFA-420-2-2 | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| PFA-420-2-4 | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| PFA-620-2-4 | PFA | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| PFA-820-2-8 | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| S-1210-2-12 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| S-1610-2-16 | Acero al carbono | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| S-400-2-2 | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| S-400-2-4 | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| S-400-2-4ST | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| S-600-2-2 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| S-600-2-4 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| S-600-2-6 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| S-600-2-6ST | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| S-600-2-8 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| S-810-2-6 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| S-810-2-8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| S-810-2-8ST | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-100-2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-100-2-2 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1010-2-10ST | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 7/8-14 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-1010-2-12 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1010-2-6 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1010-2-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-2 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-6PR | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12PR | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-12W | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-8PR | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-1210-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-12RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-4 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-6 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-6PR | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-8PR | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-12PR | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16PR | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16ST | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-1610-2-16W | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-2-12 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-2000-2-20 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-2000-2-20ST | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 5/8-12 pulg. | Rosca Paralela SAE/MS | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-200-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-2-12 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-2400-2-24 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-2400-2-24ST | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 7/8-12 pulg. | Rosca Paralela SAE/MS | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-2-12 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-2-16 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-300-2-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-300-2-4 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-2-4 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-12 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-2PR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-2W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-4W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-2-2 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-500-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-500-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-2RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4PR | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-4W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-6PR | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-6ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-8RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-600-2-8ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-2PR | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-2RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-4PR | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-4RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-6RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-8 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-2-8RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-12RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-16 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-2 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-4PR | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-6PR | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-6ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8PR | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-810-2-8W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-2PR | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-2RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-4PR | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-6 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-6RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-2-8RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
