|
3/4인치 Swagelok 튜브 피팅용 2507 슈퍼 듀플렉스 전위 페럴
Réf. pièce : 2507-1213-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
전위 페럴전위 페럴은 정밀한 씰 및 튜브 그립을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에서 누설 없는 밀폐 성능을 유지하는 데 이상적입니다. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
3/4인치 Swagelok 튜브 피팅용 2507 슈퍼 듀플렉스 전위 페럴
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
전위 페럴
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
2507-1213-1 — 3/4인치 Swagelok 튜브 피팅용 2507 슈퍼 듀플렉스 전위 페럴
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| 몸체 재질 | 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/4인치 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121703 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| 825-403-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| B-203-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| B-403-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| B-603-1 | 황동 | 3/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-203-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-403-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-603-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-813-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| INC-403-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| M-603-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| M-813-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1213-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1613-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-403-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-603-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-813-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| S-1213-1 | 탄소강 | 3/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| S-1613-1 | 탄소강 | 1인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1013-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-103-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-103-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M3-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1213-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M3-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1413-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-14M3-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M3-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1613-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M3-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-18M3-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2003-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M3-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M3-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2403-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M3-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-303-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1613-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | Afficher le produit |
| T-6M3-1 | PTFE | 6mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-813-1 | PTFE | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
| T-8M3-1 | PTFE | 8mm | - | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
