text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 1/2 in. Tube OD x 1 in. Male NPT

부품 번호: B-810-1-16

사양

속성 값
몸체 재질 Brass
관통형 아니오
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 in.
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
연결구 2 크기 1 in.
연결구 2 종류 Male NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
직선형

수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 1/2 in. Tube OD x 1 in. Male NPT

부품 번호: B-810-1-16
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
수나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 포트 사이에 확실한 연결을 지원하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

사양

B-810-1-16 — Brass Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 1/2 in. Tube OD x 1 in. Male NPT

속성 값
몸체 재질 Brass
관통형 아니오
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 in.
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
연결구 2 크기 1 in.
연결구 2 종류 Male NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread 제품 보기
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread 제품 보기
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-200-1-2RT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-200-1-2ST Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-200-1-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-200-1-OR Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-300-1-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-300-1-2BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-300-1-4BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-3M0-1-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-1-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-4BT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-4RS Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-400-1-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-400-1-4ST Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-400-1-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-400-1-OR Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-600-1-12 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-1-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-1-6ST Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-600-1-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-600-1-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-600-1-OR Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
B-6M0-1-2 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-6M0-1-2RS Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-6M0-1-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-6M0-1-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-6M0-1-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-810-1-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-2 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-810-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-810-1-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-1-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-1-4 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-8M0-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
B-8M0-1-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-8M0-1-6RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-400-1-8 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
HC-600-1-4 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-600-1-6 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
HC-600-1-8 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-4 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
HC-810-1-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
PFA-220-1-2 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-1-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-420-1-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-620-1-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
PFA-620-1-6 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
PFA-820-1-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-10M0-1-4RT Carbon Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
S-1210-1-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
S-1210-1-8 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-12M0-1-8RP Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
S-1610-1-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
S-2000-1-20 Carbon Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-2400-1-24 Carbon Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-400-1-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
S-600-1-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
S-600-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-600-1-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
S-600-1-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
S-810-1-12 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
S-810-1-4 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
S-810-1-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-1BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-2RS 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-100-1-2RT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-100-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-100-1-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-100-1-OR 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-1-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-12BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-4 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-8BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1010-1-8RS 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1010-1-8RT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1010-1-8ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1010-1-8W 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-1-12 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-12RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-2RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-2RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-4RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-4W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-6BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-6RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-6ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-10M0-1-6W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-8BT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-10M0-1-8RP 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-10M0-1-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8RTBT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-10M0-1-8W 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-10M0-2-8ST 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-10ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1210-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1210-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-1-12SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-1210-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-16BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-16RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1210-1-16RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-8-52167 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-1-8RP 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1210-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1210-1-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1210-1-8ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1210-1-8W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-1210-1-OR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-12M0-1-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-12RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-1-12RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-1-12W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-12M0-1-16 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-16RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-2 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-2RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-4RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-1-4W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-12M0-1-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-6RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-1-6ST 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-12M0-1-6W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-12M0-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-8BT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-1-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-8RSBT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-12M0-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-12M0-1-8ST 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-12M0-1-8W 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-12M0-1-8WBT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting M18 x 1.5 Male Metric Thread 제품 보기
SS-1410-1-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-14M0-1-4 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-14M0-1-8 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-14M0-1-8RS 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-15M0-1-6RS 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-15M0-1-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-15M0-1-8RP 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-15M0-1-8RS 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-15M0-1-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-15M0-1-8W 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-1610-1-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-1-12RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1610-1-12RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1610-1-12ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1610-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-1-16BT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-1-16RP 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-1610-1-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1610-1-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-1610-1-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1610-1-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-1610-1-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-1-20ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-1610-1-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-1-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-1-8RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-1610-1-OR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-16M0-1-12 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-16M0-1-12RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-16M0-1-12RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-16M0-1-4RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-16M0-1-6 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-16M0-1-6RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-16M0-1-6RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-16M0-1-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-16M0-1-8RP 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-16M0-1-8RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-16M0-1-8RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-16M0-1-8W 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-18M0-1-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-18M0-1-12RP 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-18M0-1-12RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-18M0-1-12RT 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-18M0-1-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-18M0-1-8RP 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-18M0-1-8RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-18M0-1-8RT 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-18M0-1-8W 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-2000-1-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-2000-1-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-2000-1-20BT 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-2000-1-20RS 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-2000-1-20ST 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-2000-1-20W 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-2000-6-20AN 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male 37° Flare 제품 보기
SS-200-1-0157 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting #10-32 Male Thread 제품 보기
SS-200-1-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-1BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-2BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-2-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male O-Seal NPT 제품 보기
SS-200-1-2RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-200-1-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-200-1-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-200-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-200-1-2ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-1-2STBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-1-2W 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-200-1-2WBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-200-1-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-4RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-200-1-4RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-200-1-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-200-1-4RTBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-200-1-4ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-1-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-6RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-200-1-6ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-1-8 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-8BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-1-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-1-ORAS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-200-1-ORBT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-20M0-1-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-20M0-1-12RP 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-20M0-1-12RS 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-20M0-1-12RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-20M0-1-16 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-20M0-1-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-20M0-1-8RP 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-20M0-1-8RS 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-20M0-1-8RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-22M0-1-12 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-22M0-1-12RS 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-22M0-1-12RT 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-22M0-1-16 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-22M0-1-16RS 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-22M0-1-16RT 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-2400-1-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-2400-1-20 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-2400-1-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-2400-1-24RS 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-2400-1-24RT 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-2400-1-24ST 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 7/8-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-2400-1-24W 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-25M0-1-12 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-25M0-1-12RS 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-25M0-1-12RT 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-25M0-1-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-25M0-1-16RP 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-25M0-1-16RS 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-25M0-1-16RT 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-25M0-1-16W 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-25M0-1-8 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-28M0-1-16 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-28M0-1-16RS 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-28M0-1-16RT 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-300-1-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-300-1-2BT 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-300-1-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-300-1-4BT 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-300-1-OR 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-3200-1-32 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2BT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-2RP 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-3M0-1-2RS 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-3M0-1-2RSBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-3M0-1-2RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-3M0-1-2RTBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-3M0-1-2W 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-3M0-1-2WBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-3M0-1-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-4BT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-3M0-1-4RS 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-3M0-1-4RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-3M0-1-4RTBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-1-0256 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting #10-32 Male Thread 제품 보기
SS-400-1-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-10ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-12BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-16 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-2BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-2-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male O-Seal NPT 제품 보기
SS-400-1-2RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-400-1-2RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-400-1-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-1-2SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-2ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-2W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-400-1-3ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-4BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-4JA 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-4-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male O-Seal NPT 제품 보기
SS-400-1-4RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-400-1-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-400-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-1-4RTBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-4STBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-4STDE 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-400-1-4WBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-400-1-5ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-6RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-400-1-6RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-1-6ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-6STDE 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-8BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-1-8RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-400-1-8RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-400-1-8ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-8W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-400-1L-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-400-1-ORBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-402-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-4M0-1-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4M0-1-2BT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4M0-1-2RP 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-4M0-1-2RS 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-4M0-1-2RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4M0-1-2W 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-4M0-1-4 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4M0-1-4RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-500-1-2 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-500-1-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-500-1-4BT 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-500-1-4RT 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-500-1-5ST 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-500-1-6 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-500-1-OR 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2-20 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-10ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-12BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-12RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-12ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-12W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-16BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-2RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-600-1-2RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-4-OR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male O-Seal NPT 제품 보기
SS-600-1-4RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-600-1-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-4W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-6BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-6MP 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. 59 Degree Taper 제품 보기
SS-600-1-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-600-1-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-6RTBT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-6STDE 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-6W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-6WBT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-600-1-8RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-600-1-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-600-1-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-1-8W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-600-1-OR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-600-9-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-602-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6M0-1-0046 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting M5 x 0.8 Male Metric Thread 제품 보기
SS-6M0-1-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-2BT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-2RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-2RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-6M0-1-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-1-2RTBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-1-2W 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-6M0-1-2WBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-6M0-1-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-4BT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-4RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-4RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-6M0-1-4RSBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-1-4RTBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-1-4W 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-6M0-1-4WBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-6M0-1-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-6RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-6RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-6M0-1-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-1-6ST 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-6M0-1-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-8BT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-6M0-1-8RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-8RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-6M0-1-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-6M0-1-M10X1.0RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-6M0-1-M12X1.0RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting M12 x 1.0 Male Metric Thread 제품 보기
SS-810-1-10ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-12RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-810-1-12RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-1-12ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-12W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-810-1-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-16BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-16ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-16W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-810-1-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-4RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-810-1-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-4ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-6BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-6RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-810-1-6RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-810-1-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-6W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-810-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8-49485 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8-50553 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8-52166 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8-52167 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male O-Seal NPT 제품 보기
SS-810-1-8RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-810-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-810-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-1-8RTBT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-810-1-8SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-810-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-8STWD 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-810-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-810-1-8WBT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-810-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-812-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-8M0-1-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-1-2RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8M0-1-2RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-8M0-1-2RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-1-2W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-8M0-1-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-1-4BT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-1-4RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8M0-1-4RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-8M0-1-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-1-4RTBT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-1-4W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-8M0-1-4WBT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 제품 보기
SS-8M0-1-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-1-6RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8M0-1-6RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-8M0-1-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-1-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-1-8BT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8M0-1-8RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-8M0-1-8RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 제품 보기
SS-8M0-1-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8M0-1-8W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 제품 보기
T-400-1-2 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
T-400-1-4 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
TI-810-1-8 Titanium 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.