|
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO 1/2 po x diam. ext. tube 1/2 po
Art.-Nr.: SS-8-VCO-6-810
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
DroitsUn montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO 1/2 po x diam. ext. tube 1/2 po
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Droits
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Technische Daten
SS-8-VCO-6-810 — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable, connecteur de raccord pour tube Swagelok, raccord VCO 1/2 po x diam. ext. tube 1/2 po
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCO-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCO-6-1210 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCO-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-BL | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-6-6M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
| SS-6-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-BL | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface VCO® avec joint torique borgne (non percé) | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
