text.skipToContent text.skipToNavigation
манометры для сверхчистых сред и чистого сухого воздуха

Манометры Swagelok® для сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха (серий PGU и PGC)

Манометры сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха компании Swagelok® оснащены трубкой Бурдона для точного отслеживания позитивного и вакууметрического давления в системе.

Запросить информацию о манометрах

Манометры Swagelok® серий PGU (манометры сверхчистых сред) и PGC (манометры чистого сухого воздуха) используются в широком диапазоне условий эксплуатации—от распределения больших объемов газа до аналитического оборудования. Точность работы приборов соответствует стандартам ASME B40.1, EN837-1 и JIS B7505.

Манометры высокой степени “чистоты” (серия PGU) используются для полупроводниковых газовых систем по стандарту SEMI/SEMATECH; их очистка и упаковка производятся в чистом помещении класса 100/10; имеются торцевые соединения из нержавеющей стали 316L VAR. Сборка, очистка и упаковка манометров серии PGC выполняется в чистой комнате класса 100. Торцевые соединения с резьбой NPT 1/4 дюйма. Обе серии продуваются азотом и оснащены защитным колпачком на резьбовом соединении. Все манометры для сверхчистых сред и чистого сухого воздуха проходят 100% заводскую калибровку и испытания гелием на герметичность с максимальным объемом утечки 1× 10-9 стд. см3/с.

Технические характеристики

Диапазоны шкалы Серия PGU: От вакуума до 3000 psi; 200 бар; 21 МПа
Серия PGC: От вакуума до 6000 psi; 400 бар; 40 МПа
Размеры циферблата 28, 40 и 50 мм (1, 1 1/2 и 2 дюйма)
Точность
  • 50 мм (2 дюйма), ± 2% / 1% / 2% диапазона измерений (ASME B40.1, марка A, EN 837-1 класс 2.5, JIS B7505 класс 2.5)
  • 40 мм (1 1/2 дюйма), ± 3% / 2% / 3% диапазона измерений (ASME B40.1, марка B, EN 837-1 класс 4, JIS B7505 класс 4)
  • 28 мм (1 дюйм), ± 3% диапазона измерений
Диапазон температур Окружающая среда: –40–140°F (–40–60°C)
Рабочая среда: –40–212°F (–40–100°C)
Торцевые соединения Серия PGU: Фитинг 1/4 дюйма с внутренней резьбой и VCR®, поворотный фитинг 1/4 дюйма с наружной резьбой и VCR, неразъемный фитинг 1/4 дюйма с наружной резьбой и VCR, проточный фитинг 1 1/2 дюйма для монтажа на поверхность
Серия PGC: Фитинг с наружной резьбой NPT 1/4 дюйма

Начните с оценки системы

Каталоги манометров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Компания—производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем
Надежные решения в жидкостных и газовых системах для новых научно-исследовательских возможностей

Узнайте, почему финская компания-производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем, которые способствуют развитию сферы квантовых вычислений, экспериментальной физики и других направлений.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.