피팅 — 파이프 피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-4-HLN-3.00 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-6-HRCG-4 Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle SS-2-RB-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/16 po Filetage NPT femelle SS-4-RAT-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/8 po Filetage conique ISO mâle SS-6-HRNT-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간