text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords à souder — Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout — Coudes à 90°

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Raccords à souder — Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout — Coudes à 90°
Obtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-2MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout Ver producto
6LV-2MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout Ver producto
6LV-4MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout Ver producto
6LV-4MW-9-03442 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout Ver producto
6LV-4MW-9-03442P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout Ver producto
6LV-4MW-9-03443 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout Ver producto
6LV-4MW-9-03443P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout Ver producto
6LV-4MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout Ver producto
6LV-4MW-9P-B25 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LV-6MMW-9 316L VIM/VARステンレス鋼 6 mm Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 6 mm Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LV-6MW-9 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LV-6MW-9-4 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LV-6MW-9-4P 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LV-6MW-9P 316L VIM/VARステンレス鋼 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LV-8MW-9 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LV-8MW-9-4 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LV-8MW-9-4P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LV-8MW-9-6 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LV-8MW-9-6P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
6LV-8MW-9P 316L VIM/VARステンレス鋼 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
HC22-4MW-9 合金C-22 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Ver producto
HC22-8MW-9 合金C-22 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 1/2 インチ Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.