Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects
Valves available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in. (6 to 12 mm)
- –50°F (–45°C) to 500°F (260°C)
- 316 stainless steel, brass
- 150 psig (10.3 bar) to 3000 psig (206 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
クイック・コネクツ — 計装用クイック・コネクツ — DESO型ステム
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-QC4-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - B-QC8-D-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-D-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-D-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC6-D-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-QC8-D-810K1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC8-D-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-D-400KZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - SS-QC6-D-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-D-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC8-D-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-QC6-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - B-QC8-D-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-QC6-D-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-D-6M0K1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-D-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-D-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-D-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - B-QC4-D-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-D-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - B-QC4-D-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - B-QC6-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - B-QC6-D-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - B-QC8-D-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - SS-QC6-D-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - SS-QC6-DC-6HC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ホース・コネクター - - SS-QC6-D-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC8-D-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC8-D-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-QC4-D-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-D-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-D-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-D-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC6-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-D-4PMKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-D-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-D-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - B-QC6-D-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-D-4PFKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - B-QC4-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-D-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-D-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-D-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC8-D-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - -
クイック・コネクツ — 計装用クイック・コネクツ — ボディ
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - B-QC4-B-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - B-QC4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - B-QC4-B-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - B-QC6-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - B-QC6-B-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-QC8-B-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-B-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-B-400IS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B-4PFK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-B-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-B-6PMIS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-QC8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-B-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-B-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-B-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-QC4-B-4PFJA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - B-QC4-B-4MT 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-QC4-B-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QC8-B-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B-4PMK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-B-4PFK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-B-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QC6-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-B-6MT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-QC6-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B-4PMK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-B-4PFK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-B-4PFEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - B-QC4-B-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-QC8-B-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-QC6-B-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-QC6-B-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-QC6-B-600IS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-QC6-B-6PF 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ - - B-QC8-B-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B-4PM-SC11 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-B-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC8-B-810K5 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - B-QC4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - B-QC8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - B-QC6-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-B-4PMKR 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-B-4PMEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - B-QC4-B-2PF 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-B-4PFK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - SS-QC6-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-B-4PMK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC6-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC8-B-8FT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ - - -
クイック・コネクツ — 計装用クイック・コネクツ — バルクヘッドDESO型ステム
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-D1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-D1-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC8-D1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-D1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
クイック・コネクツ — 計装用クイック・コネクツ — ステム
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-QC4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC6-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC8-S-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-QC6-S-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-QC6-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-S-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - B-QC4-S-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-S-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-QC4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QC6-S-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-S-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-S-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-S-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - SS-QC4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - B-QC4-S-400K1 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-S-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-S-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC6-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - B-QC4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-S-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-QC6-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - B-QC4-S-400K3 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC8-S-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - SS-QC4-S-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-QC4-S-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - B-QC4-S-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - B-QC4-S-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
クイック・コネクツ — 計装用クイック・コネクツ — バルクヘッド・ボディ
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-B1-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B1-400KZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B1-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B1-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-B1-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B1-6M0K3 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - B-QC6-B1-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B1-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B1-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC8-B1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC6-B1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B1-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B1-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-B1-6M0K1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC8-B1-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - B-QC4-B1-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — バルクヘッドSESO型ステム
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-QC4-S1-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-QC4-S1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — フル・フロー型ボディ
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-B-400MB 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - -
Product Availability by Store Location
Hours