text.skipToContent text.skipToNavigation
クイック・コネクツ

Swagelok®クイック・コネクツ

クイック・コネクツは、迅速かつ確実に接続することができ、着脱時のスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を最小限に抑えることができます。

クイック・コネクツを見る

Swagelok®クイック・コネクツは、押し込むだけで効率的かつ容易に接続できるため、着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要です。

Swagelokクイック・コネクツは、さまざまな形状、ステム/ボディ・コネクター、エンド・コネクションを選ぶことができます。計装用、ミニチュア、フル・フロー型、PTFE製シール式のクイック・コネクツがあり、ステムはシングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型またはダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型を選ぶことができます。

  • クイック・コネクツのステムは、同じシリーズかつ同じサイズのクイック・コネクツのボディと接続することができます(キー付きのクイック・コネクツを除く)。
  • さまざまなエンド・コネクション(チューブ・アダプター、ISO管用ねじ、ANねじ、パイプ溶接など)を選ぶことができます。
  • フル・フロー型クイック・コネクツは、コンパクトなデザインを特徴としています。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。
  • ミニチュア・クイック・コネクツは、指で操作が可能な軽量かつコンパクトなデザインを特徴としています。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジや空気混入量を抑えます。
  • PTFE製シール式クイック・コネクツは、空気混入量とスピリッジを抑えたフラッシュ・バルブ構造を特徴としています。内部シール構造により、シール部を保護します。

バルブの選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

퀵 커넥트 카테고리

PTFE 퀵 코넥트

PTFE 퀵 코넥트

PTFE 밀폐 퀵 커넥트는 공기 유입과 유출을 줄이는 동시에 빠르고 간편한 작동을 보장하는 플러시 밸브 디자인이 적용되었습니다.

계장용 퀵 코넥트

계장용 퀵 코넥트

차단 성능을 개선하는 단일 O-링 스템 인서트와 빠르고 손쉬운 작동이 가능한 푸시 연결(Push-to-Connect) 커플링이 있는 계장 퀵 커넥트를 찾아보십시오.

관통 유로형 퀵 코넥트

관통 유로형 퀵 코넥트

관통 유료형 퀵 커넥트는 오리피스 제한 없는 관통 유로를 제공합니다.  O-링은 몸체를 분해하지 않고 손쉽게 교체할 수 있습니다.

미니어처 퀵 코넥트

미니어처 퀵 코넥트

유출과 공기 유입을 최소화할 수 있도록 무용 용적이 적으며 손가락 끝으로 작동이 가능한 경량 컴팩트 디자인의 미니어처 퀵 커넥트를 사용해보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

스템 프로텍터, 몸체 프로텍터, 압력 유지 몸체 프로텍터를 포함한 스테인리스강 퀵 커넥트 예비 부품과 액세서리를 알아보십시오.

クイック・コネクツのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.