카탈로그
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — 튜브 콜릿
다양한 용접 구성에서 정밀하고 재연성 있는 결과를 내는 스웨즈락 용접 공구 및 액세서리로 고품질의 균일한 오비탈 용접을 완성하십시오.
円周溶接機 ウェルド・ヘッド シリーズ5
■ 溶接物の外径サイズ:1/8 インチから5/8 インチまで、3 mmから17.3 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
円周溶接機 ウェルド・ヘッド シリーズ10
■ 溶接物の外径サイズ:1/4 インチから1 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
용접헤드 시리즈
|
튜브 크기
|
|
---|---|---|---|
CWS-10UCI-08 | シリーズ10 | 1/2 インチ | 제품 보기 |
CWS-10UCI-12 | シリーズ10 | 3/4 インチ | 제품 보기 |
CWS-10UCI-16 | シリーズ10 | 1 インチ | 제품 보기 |
CWS-5UCI-02 | シリーズ5 | 1/8 インチ | 제품 보기 |
CWS-5UCI-04 | シリーズ5 | 1/4 インチ | 제품 보기 |
CWS-5UCI-06 | シリーズ5 | 3/8 インチ | 제품 보기 |
CWS-5UCI-08 | シリーズ5 | 1/2 インチ | 제품 보기 |
CWS-5UCI-10 | シリーズ5 | 5/8 インチ | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。