text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
MS-IG-100 - 1/16 インチ - - - Просмотр изделия
MS-IG-1010 - 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1210 - 3/4 インチ、18 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1410 - 7/8 インチ、20 mm、22 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-1610 - 1 インチ、25 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-200 - 1/8 インチ、2 mm、3 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - Просмотр изделия
MS-IG-612M - 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - Просмотр изделия
MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.