世伟洛克® 软管和柔性卡套管
世伟洛克提供具有各种内管材料、加固方式、端接和隔热选购件的—般工业软管和高纯度软管,以满足各种液体和气体输送需求。
软管 | 用于输送流体的多层柔性管道
柔性卡套管 | 用于输送流体的单层柔性管道
Hoses and Flexible Tubing Categories

Metal Core Hose
- Flexible Metal Hose, FJ Series
- Flexible Metal Hose, FL Series
- Flexible Metal Hose, FM Series
- High-Pressure Metal Hose, FX Series
- Metal Hose, AH Series

PTFE and PFA Core Hose
- PFA Core Hose Smooth Bore
- PTFE Core Hose Convoluted
- PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover
- PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series
- PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series

Thermal Loop Program
Swagelok's thermal loop management program optimizes yield in semiconductor wafer manufacturing by preventing condensation and improving chiller hose performance.
软管和柔性卡套管样本
世伟洛克提供尺寸为 1/8 至 2 in.可配多种英制和公制端接的软管,内管材料有金属、PTFE、热塑性塑料和橡胶。在这里提供的产品资料中查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、工具和附件以及诸如 ECE R110 认证和软管标签等选购件。
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。