|
Adapter, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde x 3/4 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter (Form RS)
Art.-Nr.: SS-12-A-12RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenOptimierte Übergänge zwischen Komponenten bei hoher Systemintegrität – ideal für einfache Fluidsystemverbindungen in kritischen Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Adapter, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde x 3/4 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter (Form RS)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Technische Daten
SS-12-A-12RS — Adapter, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde x 3/4 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter (Form RS)
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 3/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-A-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-AN-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | JICおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-A | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-A-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-16-A-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16-AN-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 5/16-12 インチ | JICおねじ | 1 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2-A | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2-A-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-2-A-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-A | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-A-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-4-A-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-AG-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-AN-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | JICおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-AN-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | JICおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-AT-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-SAE-1-4AN | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | JICおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-A | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-A-6RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-6-A-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-AG-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-AN-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | JICおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-AN-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | JICおねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-A-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-AT-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-1-6AN | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/8 インチ | JICおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-SAE-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-A | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-A-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Produkt anzeigen |
| SS-8-A-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-AG-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-AN-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | JICおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-AT-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-SAE-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-SAE-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。