text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • 原子力

    ASME NPT権限付与証明書(英語)

  • CADテンプレート/図面

    100万点以上のスウェージロックCADテンプレート/図面(多言語対応)をご用意しています。 CADテンプレートは、2Dまたは3D形式でダウンロードすることができます。 図面はPDF形式となります。 製品名または型番で検索してください。 CADテンプレートを検索する

  • 認証

    スウェージロック製品の認証は、お客さまに自信を持って製品を選定していただけるよう、スウェージロックがサービスを提供する業界の仕様に適合、あるいはそれ以上の水準を満たしていることを示すものです。

  • 水素

    車載 EC-79 1 /HGV 3.1の認証を取得したスウェージロック製品 この認証を取得するには、特定の試験(耐食性、耐久性、水圧サイクル試験、外部漏れ試験など)に合格する必要があります。この認証を取得した製品には、独自の認定マークが付与されます。 欧州/EC-79 バルブ AFSボール・バルブ EC-79型式認証(英語) CHシリーズ逆止弁 EC-79型式認証(英語) SKシリーズ・ボール・バルブ EC-79型式認証(英語) XSシリーズ・エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) EC-79型式認証(英語) 継手 チューブ継手 EC-79型式認証(英語)...

  • ノースウエスト準州 CRN

    継手 チューブ継手/チューブ・アダプター 810/1210チューブ継手~8STHエンド(特殊)(英語) 合金2507製チューブ継手(英語) 合金400製チューブ継手(英語) 合金600製チューブ継手(英語) 合金625製チューブ継手(英語) 合金825製チューブ継手(英語) 合金C-276製チューブ継手(英語) 真ちゅう製チューブ継手(英語) 炭素鋼製チューブ継手(英語) ステンレス鋼製チューブ継手(英語) チタニウム製チューブ継手(英語) 中圧/高圧用継手 コーン&スレッド継手(...

  • ノバ・スコシア州 CRN

    継手 チューブ継手/チューブ・アダプター 810/1210チューブ継手~8STHエンド(特殊)(英語) 合金2507製チューブ継手(英語) 合金400製チューブ継手(英語) 合金600製チューブ継手(英語) 合金625製チューブ継手(英語) 合金825製チューブ継手(英語) 合金C-276製チューブ継手(英語) 真ちゅう製チューブ継手(英語) 炭素鋼製チューブ継手(英語) ステンレス鋼製チューブ継手(英語) チタニウム製チューブ継手(英語) 中圧/高圧用継手 コーン&スレッド継手(...

  • ヌナブト準州 CRN

    継手 チューブ継手/チューブ・アダプター 810/1210チューブ継手~8STHエンド(特殊)(英語) 合金2507製チューブ継手(英語) 合金400製チューブ継手(英語) 合金600製チューブ継手(英語) 合金625製チューブ継手(英語) 合金825製チューブ継手(英語) 合金C-276製チューブ継手(英語) 真ちゅう製チューブ継手(英語) 炭素鋼製チューブ継手(英語) ステンレス鋼製チューブ継手(英語) チタニウム製チューブ継手(英語) 中圧/高圧用継手 コーン&スレッド継手(...

  • 天然ガス

    車載 スウェージロックは、ECE R110およびNGV 3.1認証を満たす天然ガス車載アプリケーション向けの高品質部品を提供しています。 欧州/ECE R110 バルブ AFSボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) SS-L83Pシリーズ2方タイプ・ボール・バルブ 120C ECE R110型式認証(ドイツ語) 4SKシリーズ・ボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) L83XPシリーズ3方タイプ・ボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) L83Pシリーズ2方タイプ・ボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) ...

  • 発電

    ASME NPT権限付与証明書(英語)

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。