카탈로그
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 파이프 플러그
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
B-4-P | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
B-8-P | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-12-P | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-16-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-1-P | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-2-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-2-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P-RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.