Vannes à membrane très haute pureté Swagelok® pour le procédé de dépôt par couche atomique (séries ALD3 et ALD6)
Intégrées aux équipements utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs, les vannes à membrane Swagelok des séries ALD3 et ALD6 permettent d’obtenir le dosage contrôlé nécessaire au procédé de dépôt par couche atomique (ALD). Elles ont pour caractéristiques une durée de vie très longue, un actionnement ultrarapide et des coefficients de débit allant jusqu’à 0,62.
Demander des informations sur les vannes ALDLes vannes à membrane très haute pureté ALD3 Swagelok® et ALD6 Swagelok® sont conçues pour fournir aux fabricants de semi-conducteurs un dosage fiable et ultrarapide des gaz précurseurs utilisés pour fabriquer des puces électroniques couche par couche dans les chambres de dépôt. Ces vannes ultraperformantes ont une durée de vie très longue, peuvent être immergées complètement à des températures élevées et sont adaptées aux applications très haute pureté.
Les membranes utilisées dans les vannes ALD3 et ALD6 sont fabriquées dans un superalliage à base de cobalt à la fois robuste et résistant à la corrosion. Avec leur corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR, ces vannes sont adaptées aux applications très haute pureté. Fabriqué en PFA haute pureté, le siège des vannes est compatible avec de nombreux produits chimiques, résiste au gonflement et empêche les contaminations. Ces vannes à actionnement pneumatique normalement fermées ou normalement ouvertes sont proposées dans des configurations diverses adaptées à différentes contraintes d’installation.
Découvrir en quoi les vannes ALD améliorent les procédés de fabrication des semi-conducteurs
Caractéristiques techniques des vannes ALD3 et ALD6
Pression de service | Du vide à 10,0 bar (145 psig) |
Pression d’éclatement | > 220 bar (3200 psig) |
Pression d’actionnement | 3,5 à 6,2 bar (50 à 90 psig) |
Température | 0° à 200°C (32° à 392°F) |
Coefficient de débit (Cv) | 0,27 ou 0,62 |
Matériaux du corps | Acier inoxydable 316L VIM-VAR |
Matériau de la membrane | Superalliage à base de cobalt |
Raccordements d’extrémité | Type (taille) : Raccord VCR® femelle (1/4 po à 1/2 po), raccord VCR mâle (1/4 po à 1/2 po), joint en C haut débit pour montage modulaire en surface (1,125 po à 1,5 po) |
Vous avez des questions sur les vannes ALD ?
Catalogues des vannes séries ALD3 et ALD6
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Характеристики: Сверхвысокий циклический срок службы с высокой скоростью срабатывания; Cv в диапазоне от 0,27 до 0,62; возможность работы при температуре до 392 °F (200 °C) с термостойкими приводами; вариант исполнения с электронным датчиком положения привода; подходят для применения в сверхчистых системах с корпусом из нержавеющей стали 316L VIM-VAR; торцевые соединения VCR®, под приварку встык и модульные торцевые соединения для монтажа на поверхность.

Améliorer les rendements de fabrication des semi-conducteurs avec des alliages optimisés
Découvrez comment les fabricants de semi-conducteurs peuvent améliorer leurs rendements de fabrication d’un bout à l’autre de la chaîne et accroître leur rentabilité à long terme en choisissant les bons métaux pour les composants de leurs systèmes fluides critiques.
En apprendre davantage sur la sélection des matériauxLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Une nouvelle vanne et trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Q&R : le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs
Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.

Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

最先端科学で信頼できる流体システム・ソリューション
フィンランドの希釈冷凍機メーカーであるブルーフォース社が、量子コンピューターや実験物理学などに欠かせない流体システム部品やソリューションに関して、スウェージロックに信頼を寄せている理由を紹介します。