플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
플렉시블 튜빙 — 연결구 — 플라스틱 튜빙용 코넥터
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.
호스 및 연성 튜빙
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-3-HC-1-2 | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
B-5-HC-1-4 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-10-HC-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-12-HC-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-12-HC-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-12-HC-A-1211 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Afficher le produit |
SS-16-HC-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-16-HC-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-16-HC-A-1611 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-A-201 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HC-A-401 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | Afficher le produit |
SS-3-HC-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-3-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-3-HC-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-200 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HC-A-6MTA | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
SS-5-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-5-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-5-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HC-A-811 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-1-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HC-A-811 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.