|
Tubo manguito conector Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. OD
부품 번호: SS-811-PC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선형 포트 커넥터는 튜빙과 부품 포트 사이에 신뢰성 높은 연결을 제공하므로, 소형 핵심 유체 시스템에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Tubo manguito conector Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. OD
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-811-PC — Tubo manguito conector Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. OD
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acero inoxidable 316 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 pulg. |
| 연결구 1 종류 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| 연결구 2 크기 | 1/2 pulg. |
| 연결구 2 종류 | Tubo manguito conector |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | Латунь | 3/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | 제품 보기 |
| B-401-PC | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 제품 보기 |
| B-601-PC | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 제품 보기 |
| B-811-PC | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | 제품 보기 |
| B-811-PC-6 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | 제품 보기 |
| M-401-PC | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 제품 보기 |
| M-811-PC | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | 제품 보기 |
| S-811-PC | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-1011-PC | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-101-PC | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/16 in. | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-10M1-PC | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 10 mm | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-10M1-PC-6M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Port Connector | 6 mm | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-10M1-PC-8M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Port Connector | 8 mm | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-1211-PC | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-1211-PC-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-12M1-PC | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-12M1-PC-10M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Port Connector | 10 mm | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-12M1-PC-6M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Port Connector | 6 mm | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-12M1-PC-8M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Port Connector | 8 mm | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-1611-PC | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-1611-PC-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-1611-PC-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-16M1-PC | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 16 mm | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-16M1-PC-12M | 316 Stainless Steel | 16 mm | Port Connector | 12 mm | Port Connector | 제품 보기 |
| SS-18M1-PC | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 18 mm | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-2000-PC | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/4 Zoll | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-201-PC | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-201-PC-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Rohrstück | 1/16 Zoll | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-20M1-PC | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 20 mm | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-2400-PC | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/2 Zoll | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-25M1-PC | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 25 mm | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-3M1-PC | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3 mm | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-401-PC | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-401-PC-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstück | 1/16 Zoll | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-401-PC-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstück | 1/8 Zoll | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-401-PC-6M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstück | 6 mm | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-401-PCBLBQ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-501-PC | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 5/16 Zoll | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-601-PC | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-601-PC-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Rohrstück | 1/8 Zoll | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-601-PC-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Rohrstück | 1/4 Zoll | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-6M1-PC | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 6 mm | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-6M1-PC-3M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 6 mm | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-811-PC-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-811-PC-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-8M1-PC | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 8 mm | Rohrstück | 제품 보기 |
| SS-8M1-PC-6M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 8 mm | Rohrstück | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.