Фланцевые фитинги Swagelok® Kwik-Clamp для биофармацевтики
Сантехнические фланцевые фитинги Kwik-clamp используются в отраслях, где чистота имеет решающее значение, а именно пищевая промышленность, производство напитков и фармацевтика. Их можно легко и быстро отсоединить, а также вновь подключить для очистки и обслуживания.
Смотреть фитинги для биофармацевтикиSwagelok® 퀵(Kwik) 클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅은 다양한 생명공학 및 제약 애플리케이션에 사용되며 신뢰성 높은 유량을 제공합니다. 쎄니타리(sanitary) 클램프는 또한 높은 수준의 청정도를 제공하는 강화된 표면처리 덕분에 식품, 음료, 유제품 가공 애플리케이션에 사용하기에도 이상적입니다.
이 피팅은 다양한 애플리케이션에 사용되며, 압력 및 온도와 같은 애플리케이션 조건에 따라 적합한 가스켓과 함께 클램프로 결합됩니다. 금속 대 금속 스톱(metal-to-metal stop)이 페럴 동작을 제한하면서 과도한 조임을 방지하고 정밀한 가스켓 압축이 가능하도록 합니다. 이 구조는 손쉬운 연결, 세정, 배출성을 지원합니다.
쎄니타리(sanitary) 피팅에 대한 질문이 있으십니까?
Sanitary Fittings Categories
Sanitary Clamp Fittings
Browse a variety of sanitary clamp fittings designed for use in industries where cleanliness is critical, such as food and beverage and pharmaceutical.
쎄니타리(sanitary) 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.