text.skipToContent text.skipToNavigation

減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 一段式

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 一段式
KPRシリーズは、精度、感度が共に高く、設定圧力の安定性にも優れた小型レギュレーターです。

類似製品

型番
ボディ材質
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
二次側の圧力調整範囲
ポート
ポート・パターン
KPR1DFC412A20000 Нержавеющая сталь 316 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма C 製品を見る
KPR1DRB412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B 製品を見る
KPR1DRF412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F 製品を見る
KPR1ERB412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B 製品を見る
KPR1ERF412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F 製品を見る
KPR1FJA415A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A 製品を見る
KPR1FJC412A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма C 製品を見る
KPR1FJF412A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F 製品を見る
KPR1FRA412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A 製品を見る
KPR1FRB417A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B 製品を見る
KPR1FRB417A30000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B 製品を見る
KPR1FRC412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма C 製品を見る
KPR1FRF412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F 製品を見る
KPR1GJF412A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F 製品を見る
KPR1GRA412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A 製品を見る
KPR1GRB412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B 製品を見る
KPR1GRF412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F 製品を見る
KPR1JRA412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A 製品を見る
KPR1JRE412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT - 製品を見る
KPR1JRF412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。