text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 1-Piece Poppet Check Valve, Adjustable Pressure, 1/2 in. MNPT, 3 to 50 psig (0.21 to 3.5 bar)

Art.-Nr.: SS-8CPA2-3

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 in.
Typ Verbindung 1 Male NPT
Größe Verbindung 2 1/2 in.
Typ Verbindung 2 Male NPT
Öffnungsdruck 3 to 50 psi (0.21 to 3.5 bar, 0.021 to 0.35 MPa)
Maximaler Cv 1.2
O-Ring-Material Fluorocarbon FKM
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
Oberflächengüte Standard
Prüfung No Optional Testing
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Einstellbarer Druck

Kontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel 1-Piece Poppet Check Valve, Adjustable Pressure, 1/2 in. MNPT, 3 to 50 psig (0.21 to 3.5 bar)

Art.-Nr.: SS-8CPA2-3
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Einstellbarer Druck
Kontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind.

Technische Daten

SS-8CPA2-3 — Stainless Steel 1-Piece Poppet Check Valve, Adjustable Pressure, 1/2 in. MNPT, 3 to 50 psig (0.21 to 3.5 bar)

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 in.
Typ Verbindung 1 Male NPT
Größe Verbindung 2 1/2 in.
Typ Verbindung 2 Male NPT
Öffnungsdruck 3 to 50 psi (0.21 to 3.5 bar, 0.021 to 0.35 MPa)
Maximaler Cv 1.2
O-Ring-Material Fluorocarbon FKM
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
Oberflächengüte Standard
Prüfung No Optional Testing
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-4CA-3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
B-4CPA2-150 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-4CPA2-3 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-4CPA2-350 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-4CPA2-50 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-4CPA4-3 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-8CPA2-150 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-8CPA2-50 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4CA-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4CA-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4CA-350 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4CA-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4CA-KZ-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4CA-VCR-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4CA-VCR-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4CA-VCR-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4CPA2-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4CPA2-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4CPA2-350 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4CPA2-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4CPA2-RT-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4CPA4-150 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4CPA4-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4CPA4-50 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6CA-MM-3 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8CA-MM-3 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8CPA2-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8CPA2-350 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8CPA2-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8CPA2-DR-50 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8CPA2-RT-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.