text.skipToContent text.skipToNavigation
Prozessmanometer und Manometer für Konsolenbauer, Serie PGI und PBG

Swagelok® Prozessmanometer und Manometer für Konsolenbauer (Serie PGI und PBG)

Die Industrie- und Prozessmanometer der Serien PGI und PBG von Swagelok® bieten präzise Druckmessungen für industrielle Anwendungen und überwachen sowohl Vakuum als auch positive Systemdrücke bis zu 15.000 psi, 1000 bar oder 100 MPa.

Weitere Informationen anfordern

Swagelok bietet eine Vielzahl von Industrie- und Prozessmanometern für alle Anforderungen, von Niederdruckanwendungen bis hin zu anspruchsvollsten Betriebsbedingungen.

Swagelok® Manometer der Serie PGI werden sowohl in ungefüllter als auch in flüssigkeitsgefüllter Ausführung angeboten. Es sind Anzeigegrößen von 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll) mit Genauigkeiten gemäß ASME B40.100, EN 837-1 und JIS B7505 erhältlich. Die robuste Konstruktion aus Edelstahl und verstärktem Thermoplast gewährleistet Zuverlässigkeit in allgemeinen Anwendungen. Diese Manometer sind mit verschiedenen Prozessanschlüssen erhältlich, einschließlich Swagelok®-Rohradaptern, die bei der Lösung von Ausrichtungsproblemen helfen. Verschiedene Anschlusskonfigurationen (Rückseite mittig, Rückseite unten, Unterseite und Schalttafeleinbau) bieten Flexibilität bei der Installation.

Swagelok®-Manometer der Serie PBG für den Schalttafeleinbau sind mit einer Anzeigegröße von 63 mm (2 1/2 Zoll) erhältlich und passen in Schalttafelausschnitte nach Industriestandard von 65 mm (2 9/16 Zoll). Die Manometer verfügen über medienberührte Bauteile aus 316-Edelstahl, ein mit Glycerin gefülltes Gehäuse, einen Drosseleinsatz zur Kontrolle von Druckpulsationen und einen unlösbaren, manipulationssicheren Ring, der das Gehäuse dauerhaft und dicht mit der Sichtscheibe verbindet.

Systemevaluierung starten

Manometer—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.