text.skipToContent text.skipToNavigation

지지 시스템 — 긴 용접 플레이트

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

지지 시스템 — 긴 용접 플레이트

Weld plates come in both standard and elongated lengths. Weld nuts are securely welded to the plate, not press-fitted.

Similar Products

Part #
Body Material
Tube OD
Length
Bend Radius
304-S1-WPE 304 Stainless Steel - 2.52 in. (64.0 mm) Length - View Product
304-S1-WPEM 304 Stainless Steel - 64 mm (2.52 in.) Length - View Product
304-S3-WPE 304 Stainless Steel - 3.07 in. (78.0 mm) Length - View Product
304-S5-WPE 304 Stainless Steel - 3.94 in. (100 mm) Length - View Product
304-S6-WPE 304 Stainless Steel - 4.57 in. (116 mm) Length - View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.