|
ステンレス鋼製 ホース・コネクター、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ、ホース内径サイズ:1/4 インチ
型番: SS-4-HC-1-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
プラスチック・チューブ用コネクターSwagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。 ログインまたは登録して価格を見る КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
プラスチック・チューブ用コネクター
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
仕様
SS-4-HC-1-2 — ステンレス鋼製 ホース・コネクター、1/8 インチ・サイズ NPTおねじ、ホース内径サイズ:1/4 インチ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| コネクション1 サイズ | 1/8 インチ |
| コネクション1 タイプ | NPTおねじ |
| エンド・コネクション材質 | 316 ステンレス鋼 |
| ホース・サイズ | 1/4 インチ |
| 最高温度、°F (°C) | 450 (232) |
| 最低温度、 °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110504 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 27302103 |
| eClass (6.1) | 27302103 |
| eClass (10.1) | 27302103 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| B-5-HC-1-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-10-HC-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-12-HC-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-12-HC-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-12-HC-A-1211 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 製品を見る |
| SS-16-HC-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-16-HC-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-16-HC-A-1611 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 製品を見る |
| SS-2-HC-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-2-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-2-HC-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-2-HC-A-201 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 製品を見る |
| SS-2-HC-A-401 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 製品を見る |
| SS-3-HC-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-3-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-3-HC-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-4-HC-1-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 製品を見る |
| SS-4-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-4-HC-1-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 製品を見る |
| SS-4-HC-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 製品を見る |
| SS-4-HC-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-4-HC-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-4-HC-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-4-HC-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-4-HC-A-401 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 製品を見る |
| SS-4-HC-A-601 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 製品を見る |
| SS-4-HC-A-6MTA | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 製品を見る |
| SS-5-HC-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-5-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-5-HC-A-401 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 製品を見る |
| SS-6-HC-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-6-HC-1-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 製品を見る |
| SS-6-HC-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-6-HC-1-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 製品を見る |
| SS-6-HC-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-6-HC-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-6-HC-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-6-HC-A-401 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | 製品を見る |
| SS-6-HC-A-601 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | 製品を見る |
| SS-6-HC-A-811 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | - | - | 製品を見る |
| SS-8-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-8-HC-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-8-HC-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-8-HC-1-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-8-HC-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-8-HC-A-601 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 製品を見る |
| SS-8-HC-A-811 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
