text.skipToContent text.skipToNavigation

2507 Super Duplex Cap for 1/2 in. OD Tubing

Art.-Nr.: 2507-810-C-SG2

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Super Duplex Stainless Steel
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 in.
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 37020517
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Verschlusskappen

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

2507 Super Duplex Cap for 1/2 in. OD Tubing

Art.-Nr.: 2507-810-C-SG2
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Verschlusskappen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Technische Daten

2507-810-C-SG2 — 2507 Super Duplex Cap for 1/2 in. OD Tubing

Attribute Wert
Körperwerkstoff Super Duplex Stainless Steel
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 in.
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 37020517
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-100-C Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-1010-C Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-200-C Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-400-C Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-600-C Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-810-C Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
PFA-420-C PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-100-C 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-1010-C 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-10M0-C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-1210-C 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-12M0-C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-14M0-C 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-15M0-C 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-1610-C 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-16M0-C 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-18M0-C 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-2000-C 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-200-C 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-20M0-C 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-22M0-C 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-2400-C 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-25M0-C 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-300-C 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-3200-C 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-3M0-C 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-400-C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-4M0-C 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-500-C 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-600-C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-6M0-C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-810-C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-8M0-C 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.