text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Welded, SS Stem Tip, 1/4 in. TSW and 3/8 in. TBW

型番: SS-4H-TW

仕様

属性
アクチュエーター・タイプ Manual
ベローズ材質 321 Stainless Steel
ボディ材質 316 Stainless Steel
ボディ・シール Welded
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 in.
コネクション1 タイプ Tube Socket Weld
コネクション2 サイズ 3/8 in.
コネクション2 タイプ Tube Butt Weld
最大Cv 0.28
フロー・パターン Straight (2-way)
ガスケット None
ハンドル・カラー Green
ハンドル・タイプ Aluminum Knob
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 600°F @ 1000 PSIG /315°C @ 68.9 BAR
最低温度、 °F (°C) -80 (-62)
室温における最高使用圧力 1000 PSIG @ 100°F /68.9 BAR @ 37°C
サービス・クラス General
ステム・チップ材質 S17400 Stainless Steel
ステム・タイプ Conical
表面仕上げ Standard
試験 Helium leak testing according to SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
ストレート型、手動式アクチュエーター

パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Welded, SS Stem Tip, 1/4 in. TSW and 3/8 in. TBW

型番: SS-4H-TW
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、手動式アクチュエーター
パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

仕様

SS-4H-TW — Stainless Steel Bellows Sealed Valve, Welded, SS Stem Tip, 1/4 in. TSW and 3/8 in. TBW

属性
アクチュエーター・タイプ Manual
ベローズ材質 321 Stainless Steel
ボディ材質 316 Stainless Steel
ボディ・シール Welded
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 in.
コネクション1 タイプ Tube Socket Weld
コネクション2 サイズ 3/8 in.
コネクション2 タイプ Tube Butt Weld
最大Cv 0.28
フロー・パターン Straight (2-way)
ガスケット None
ハンドル・カラー Green
ハンドル・タイプ Aluminum Knob
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 600°F @ 1000 PSIG /315°C @ 68.9 BAR
最低温度、 °F (°C) -80 (-62)
室温における最高使用圧力 1000 PSIG @ 100°F /68.9 BAR @ 37°C
サービス・クラス General
ステム・チップ材質 S17400 Stainless Steel
ステム・タイプ Conical
表面仕上げ Standard
試験 Helium leak testing according to SCS-00020
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12BG-MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-2H 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. - 製品を見る
SS-2H2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-4BG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4BG-TW 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
SS-4BG-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-4BK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4BKT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4BKT-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-4BK-TW 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
SS-4BK-V51 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 製品を見る
SS-4BK-VCR 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-4BRG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4BW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4BW-V51 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 製品を見る
SS-4H 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4H2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4H4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4H-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ - 製品を見る
SS-4H-TH3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 1/4 インチ チューブ短管 製品を見る
SS-4H-V13 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR、差し込み溶接 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR、差し込み溶接 製品を見る
SS-4H-V51 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 突き合わせ溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール 1/4 インチ 突き合わせ溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール 製品を見る
SS-4H-VCR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 製品を見る
SS-6BG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6BG-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6BK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6BW 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6H-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8BG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8BG-TW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 製品を見る
SS-8BG-VCR 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-8BK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8BK-VCR 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-8BW 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。