Амортизирующие фитинги Swagelok®
Амортизирующие фитинги Swagelok защищают манометры и КИП от потенциально опасных скачков давления и гидроударов, обеспечивая плавный переход приборов к давлению в системе.
Смотреть амортизирующие фитингиВ случае установки амортизирующего фитинга Swagelok (протектор манометра) перед чувствительным к давлению прибором, скорость реакции прибора на изменения в системе уменьшается, защищая его от возможного повреждения. При этом такой фитинг продлевает срок службы КИП, а также сокращает расходы, связанные с заменой компонентов, трудовыми ресурсами, и простоем системы.
Амортизация (или демпфирование) давления выполняется благодаря использованию пористого спеченного элемента из нержавеющей стали 316. После этого скорость реагирования уравнивается с начальным перепадом давления на элементе, обеспечивая плавный переход прибора к давлению в системе. Мы предлагаем пять вариантов базовых элементов, что позволяет использовать амортизирующие фитинги для разных флюидов: от легких газов до тяжелых масел с вязкостью свыше 1000 SUS (секунды Сейболта). Амортизирующие фитинги следует использовать только для защиты от ударов, импульсов и скачков давления. Для борьбы с загрязнениями используйте соответствующие фильтры.
Нужна помощь с выбором фитинга?
スナッバー継手のカテゴリー
Каталоги амортизирующих фитингов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ 目盛板の外径サイズ:40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mm/■ ASME、EN、JIS の規格に準拠した精度/■ エンド・コネクション:Swagelok® チューブ・アダプターなど各種/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用/■ 材質:ステンレス鋼、強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)/■ 液体充填タイプもございます
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。