text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll NPT Außengewinde, Cv 0,9

型番: SS-QC6-S-4PM

仕様

属性
ボディ材質 Edelstahl 316
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 Zoll
コネクション1 タイプ NPT Außengewinde
最大Cv 0,9 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 1,5 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
潤滑剤 Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
Oリング材質 Fluorkautschuk FPM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
最高使用圧力(室温での接続時) 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
シリーズ QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll NPT Außengewinde, Cv 0,9

型番: SS-QC6-S-4PM
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC6-S-4PM — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll NPT Außengewinde, Cv 0,9

属性
ボディ材質 Edelstahl 316
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 Zoll
コネクション1 タイプ NPT Außengewinde
最大Cv 0,9 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 1,5 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
潤滑剤 Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
Oリング材質 Fluorkautschuk FPM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
最高使用圧力(室温での接続時) 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
シリーズ QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-S-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
B-QC4-S-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC4-S-400K1 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC4-S-400K3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
B-QC4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
B-QC4-S-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC6-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
B-QC6-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
B-QC6-S-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-S-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-S-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - 製品を見る
SS-QC4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC6-S-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC6-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC8-S-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。