Swagelok®校正/切り替えモジュール
Swagelok校正/切り替えモジュールは高度な構成が可能なPrESSで、Swagelokモジュラー・プラットフォーム・コンポーネントを使用して構築されています。分析前にサンプルの最終調整を行い、Swagelok流路選択システム(SSVシリーズ)を使用して、最大10種類のサンプル流路と2種類の校正用流路から選択することができます。
専門スタッフに相談するSwagelok 캘리브레이션 및 방향 전환 모듈(CSM)은 다양한 공정 샘플 사이의 개별적인 방향 전환 기능과, 분석용 공정 스트림을 컨디셔닝하고 선택하는 기능을 제공합니다. CSM은 적절한 압력, 온도, 유량, 여과 수준에서 샘플이 분석기에 유입되도록 보장함으로써 샘플을 전처리합니다. 또한, 통합형 유량 루프 구조로 전체 스트림에 걸쳐 분석기에 대해 일관적인 공급 시간을 보장하며, 데드레그 또는 스트림 간 오염 가능성을 제거합니다.
CSM은 Swagelok 모듈형 플랫폼 부품 플랫폼을 기반으로 하며, 사용자가 필요한 구성을 선택할 수 있도록 하는 Swagelok 스트림 선택기 밸브(SSV)를 활용합니다. 표준 모델은 최대 10개의 공정과 두 가지 캘리브레이션 유체(액체 또는 기체)를 지원합니다. CSM의 주요 기능은 공정 스트림을 컨디셔닝하고 선택하거나, 분석용 캘리브레이션 스트림을 선택하는 것입니다. 이 시스템은 외부(보통 분석기)의 공압 신호에 반응하여 분석할 유체를 선택합니다. 신호에 의해 분석할 유체가 포함된 스트림에 해당하는 SSV 더블 블록 & 블리드 밸브 모듈 중 하나가 열립니다.
Swagelok CSM은 다음과 같은 몇 가지 추가적인 장점을 제공합니다.
- 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 다양한 샘플 컨디셔닝 구성을 사용할 수 있음
- 작업자가 언제든 분석기를 캘리브레이션할 수 있는 수동 캘리브레이션 옵션
- 색상으로 분류된 스트림 식별 코드: 공정 스트림 입구는 항상 파란색, 캘리브레이션 스트림은 주황색, 바이패스는 녹색, 출구는 흰색
- 가압 상태에서 압축 공기와 시스템 유체가 혼합되는 위험 상황을 예방하는 공기 배출 홈
- 유지보수가 손쉬운 모듈형 구조
- CSM에 대한 대유량과 그에 따른 샘플 시간 지연 단축을 지원하는 바이패스 옵션
캘리브레이션 및 방향 전환 모듈 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)

모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.