text.skipToContent text.skipToNavigation

フレキシブル・チューブ — エンド・コネクション — プラスチック・チューブ用コネクター

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

フレキシブル・チューブ — エンド・コネクション — プラスチック・チューブ用コネクター

Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-12-HC-A-1211 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-3-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.