Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Соединители с наружной резьбой
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Соединители с наружной резьбой — 90°エルボー型
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCO-2-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-VCO-9-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-9P-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ SS-8-VCO-2-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-VCO-9-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 -
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Соединители с наружной резьбой — ストレート型
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2316L-4-VCO-1A 316Lステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 SS-12-VCO-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ NPTおねじ SS-12-VCO-6-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-16-VCO-1 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-16-VCO-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ NPTおねじ SS-4-VCO-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCO-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-VCO-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-VCO-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ SS-4-VCO-1-BL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ - - SS-4-VCO-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-VCO-6-6M0 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-8-VCO-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6-VCO-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCO-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCO-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-VCO-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ SS-8-VCO-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-VCO-6-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-VCO-1-BL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ - - SS-4-VCO-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires