Swagelok® 윤활제
Swagelok Goop™ 나사 윤활제는 다양한 금속 및 합금의 누설 없는 나사식 연결구를 손쉽게 조립할 수 있도록 함으로써 설치 시간을 줄여줍니다.
윤활제 보기폭넓은 선택권을 제공하는 Swagelok Goop™ 나사 윤활제를 사용하면 더 빠르고 쉽게 누설 없는 연결구를 조립할 수 있습니다. Swagelok Goop은 오일, 할로카본, 플루오르실리콘 기반의 변형으로 공급됩니다. 이 제품은 다양한 재질과 함께 진공 시스템을 포함하여 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있는 등급입니다.
- Silver Goop은 스테인리스강과 고온 합금에 사용할 수 있는 오일 기반 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모를 방지하며, 불용성 고착 방지제가 포함되어 있고, 나사산이 있는 부분에서 토크를 낮추며, 체결부 사이에서 제자리에 남아 있습니다.
- Pure Goop은 티타늄, 스테인리스강, 강철, 니켈 기반 합금에 사용할 수 있는 할로카본 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모와 수분에 대한 내성이 있고 광범위한 재질과 화학적으로 비반응성입니다.
- Blue Goop은 스테인리스강, 티타늄, 알루미늄, 니켈 기반 합금에 사용할 수 있는 오일 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모와 물 세적에 대한 내성이 있으며, 진한 파란색은 물에 영향을 받지 않습니다.
- Vac Goop은 나사, O-링, 가스켓, 유리 씰, 진공 시스템의 금속 부품에 사용할 수 있는 플루오르실리콘 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모에 대한 내성이 있고, 증기 압력이 극도로 낮으며, 탈기체 문제가 최소화되고, 광범위한 재질과 화학적으로 비반응성입니다.
나사 윤활제에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
Catégories de lubrifiants
Lubrifiants pour filetages
Découvrez nos lubrifiants pour filetages qui facilitent l’assemblage de raccordements filetés étanches avec des raccords fabriqués dans divers métaux et alliages.
Catalogues des lubrifiants
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Services de détection des fuites de gaz comprimé
Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.
En savoir plus sur les services de détection des fuitesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Études de cas sur la détection des fuites
Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système
L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.