Résultats de la recherche pour « {0} »
Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
蒸気圧曲線:状態図から気化プロセスを読み解く
状態図の蒸気圧曲線を活用する 主に化学者が実験の際に活用している「状態図」が、サンプル分析に従事するエンジニアやプラント・マネージャーにとってもかなり便利なツールであることをご存知でしょうか。分析システムによっては、液体サンプルを気化させてガスに相変化してからでないと分析することはできません。基本的に気化は、温度、圧力、流量の微妙なバランスの上に成り立っています。状態図の蒸気圧曲線を使うことで、特定の材料や混合物の相変化を見極めることができます。この状態図と蒸気圧との関係を理解することが重要です。 スウェージロック指定販売会社は、専門スタッフによるサポートを提供しています。 お問い合わせ...
-
コンプライアンスおよび認証
インデックス: コンプライアンス 認証 業界認証およびコンプライアンスに関するリソース コンプライアンスおよび認証ページでは、スウェージロックの製品やプロセスが、業界規格とどのように整合しているかを容易に確認することができます。材料証明書、品質システム登録、グローバル・コンプライアンス資料がすべて1カ所にまとめられています。重要アプリケーション向けに証明書が必要な場合も、スウェージロックの品質管理について知りたい場合も、必要な資料はすべてここで揃うため、業務をスムーズに進めていただくことが可能です。 コンプライアンスへの取り組み:お客さまの信頼を第一に スウェージロックに...
-
オンタリオ州 CRN
継手 チューブ継手/チューブ・アダプター 810/1210チューブ継手~8STHエンド(特殊)(英語) 合金2507製チューブ継手(英語) 合金400製チューブ継手(英語) 合金600製チューブ継手(英語) 合金625製チューブ継手(英語) 合金825製チューブ継手(英語) 合金C-276製チューブ継手(英語) 真ちゅう製チューブ継手(英語) 炭素鋼製チューブ継手(英語) ステンレス鋼製チューブ継手(英語) チタニウム製チューブ継手(英語) 中圧/高圧用継手 コーン&スレッド継手(IPTシリーズ)(英語) 高圧用継手(Sno-Trikシリーズ)(英語) ミディア...
-
クリーン・エネルギー
インデックス: 利点 サービス 認定製品 水素および天然ガス向けのクリーン・エネルギー技術 スウェージロックが提供している水素およびCNG/RNG/LNGシステム向けのソリューションを採用すると、クリーン・エネルギーの生産、信頼性の高い供給、安全な貯蔵、そして利用しやすい燃料輸送を実現することができます。 スウェージロックは、水電解システム、燃料電池、燃料貯蔵・封止装置、充填インフラ、車載システム向けに、優れた品質および信頼性を備えた流体システム部品やオーダーメイドのサービスを提供しています。水素アプリケーションや天然ガス・アプリケーション向けのスウェージロック製品お...
-
JIP33ガス用継手規格によりオペレーションを改善するには
JIP33チューブ継手仕様によりオイル/ガスのオペレーションを改善するには Logan Boatright、シニア・グローバル・アカウント・マネジャー、スウェージロック 今回は、とあるエピソードを紹介するところから始めましょう。 ある大手オイル/ガス事業者が、2,000個を超える小口径チューブ継手を用いて接続したトップサイド・モジュールの試運転を行うことになりました。同社は「同等の仕様」に適合していると主張するサプライヤーを選定しましたが、第三者による試験を行ってみると、製品品質のばらつき、材料認証の欠如、不適切な継手の組み立てといった問題が次々と発覚しました。その結果、適切な部品を調達...
-
ASTM規格
ASTM規格への準拠 オイル/ガス事業における計画外のダウンタイム(停止時間)に伴う財務コストは、1時間当たり25万ドルを超えることもあり、大型プラントの平均損失額は年間1億2,900万ドルと推定されています 1 。つまり耐久性や稼働時間が重要になることから、スウェージロックはASTM(米国材料試験協会)の試験および報告方法を用いてベースラインを調査しています。その上で、必要な要件をクリアするべく製品の性能やパフォーマンスの改善を図っています。 ASTMが発行するガイダンスによって、125年以上にわたって重要な品質管理およびプロセス規格を通じて企業の運営改善が進んだことで、産業部品や産業材...
-
ISO規格
ISO(国際標準化機構)規格の要件への対応 世界中でエネルギー生産および探査が急速に進展する中、円滑なサプライ・チェーンを確保する、すなわち適切な材料で作られた適切な部品を適切なタイミングかつ適切な場所で入手するには、標準化が欠かせません。ISO(国際標準化機構)規格への準拠は、お客さまが本当に必要としているものをお届けするためにスウェージロックが行っているさまざまな取り組みのひとつです。 スウェージロックのISO規格に関する知識および実践は、顧客対応と品質への取り組みにおいて極めて重要な要素です。以下のようなオペレーション上の重要な問題に関するお客さまの差し迫った質問に先だって回答するこ...