Swagelok® 누설 검사액
Snoop® 및 Real Cool Snoop 누설 검사액은 지속적인 거품 작용으로 접근하기 어려운 곳에서 가스 누설을 발견하여 비용 손실과 잠재적인 안전 문제를 줄일 수 있도록 해줍니다.
누설 검사액 보기누설 중인 가스는 교체하는 데 많은 비용이 들 수 있고, 생산 공정의 효율성을 위태롭게 만들 수 있으며, 심각한 안전 문제를 야기할 수 있습니다. Swagelok이 Swagelok Snoop® 및 Swagelok® Real Cool Snoop 누설 검사액을 공급하는 이유가 이에 대응하기 위함입니다.
Snoop 및 Real Cool Snoop 누설 검사액은 접근하기 어려운 곳에서 가스 누설을 감지할 수 있습니다. 또한, 지속적인 거품 작용으로 –54~93°C에 이르는 환경에서 매우 작은 누설을 감지할 수 있고 수직면에도 사용할 수 있습니다. 플렉시블 스누퍼(Snooper) 튜브는 접근하기 어려운 곳까지 연장됩니다. 두 종류의 누설 검사액 모두 얼룩 없이 깨끗하게 건조됩니다. 이 제품에는 또한 부품을 추가적으로 보호하는 부식 억제제가 포함되어 있으며, 염소, 지방족 아민, 암모니아 화합물은 포함되어 있지 않습니다. 이 제품은 카탈로그에 명시된 다양한 사양의 성능 조건을 충족합니다.
누설 검사액과 관련하여 도움이 필요하십니까?
Swagelok 압축가스 누설 감지 서비스에 대해 알아보십시오.
누설 검사액에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
Категории течеискателей

Жидкие течеискатели
Жидкие течеискатели находят утечки газа в труднодоступных местах. Подробнее о вариантах, которые можно использовать при температуре от –54 до 93°C (–65 до 200°F).
누설 검사액 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE

압축 가스 누설 감지 서비스
압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.
누설 감지 서비스에 대해 알아보기고객별 맞춤 Swagelok 리소스

누설 감지 사례 연구
심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기

유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가
아주 작은 누설이라도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설 해결
타이어 제조업체는 공정 파이프 누설에 익숙해지기 쉽지만, 누설은 심각한 안전 문제를 야기하고 수익성을 낮출 수 있습니다. 플랜트에서 일반적인 누설 원인을 식별하고 해결하는 방법을 알아보십시오.

시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
튜브 피팅의 성공적인 설치 여부는 다양한 기준에 따라 달라지지만, 가장 중요한 요소 중 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.