카탈로그
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Трубные заглушки
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | - | - | 제품 보기 |
B-4-P | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
B-8-P | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-12-P | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-16-P | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-1-P | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-2-P | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-2-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P-RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P-RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P-RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.